DAC3171
- Single Channel
- Resolution
- DAC3151: 10-Bit
- DAC3161: 12-Bit
- DAC3171: 14-Bit
- Maximum Sample Rate: 500 MSPS
- Pin-Compatible Family
- Input Interface:
- Parallel LVDS Inputs
- Single or Dual DDR Data Clock
- Internal FIFO
- Chip to Chip Synchronization
- Power Dissipation: 375 mW
- Spectral Performance at 20 MHz IF
- SNR:
- DAC3151: 62 dBFS
- DAC3161: 72 dBFS
- DAC3171: 76 dBFS
- SFDR:
- DAC3151: 76 dBc
- DAC3161: 77 dBc
- DAC3171: 78 dBc
- SNR:
- Current Sourcing DACs
- Compliance Range: –0.5 V to +1 V
- Package: 64-pin VQFN (9 mm × 9 mm)
The DAC3151, DAC3161, and DAC3171 (DAC31x1) are a family of single-channel, 500-MSPS digital-to-analog converters (DACs). This family uses a 10-,
12-, or 14-bit wide LVDS digital bus with an input FIFO. The 14-bit DAC3171 also supports a DDR 7-bit LVDS interface mode. FIFO input and output pointers can be synchronized across multiple devices for precise signal synchronization. The DAC outputs are current sourcing, and terminate to GND with a compliance range of –0.5 V to +1 V. The DAC31x1 are pin compatible with the DAC31x4, dual-channel, 10-, 12-, and 14-bit, 500-MSPS digital-to-analog converters.
The DAC31x1 are available in a VQFN-64 package that is specified over the full industrial temperature range (–40°C to +85°C).
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC31x1 Single-Channel, 14-,12-, and 10-Bit, 500-MSPS, Digital-to-Analog Converters datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2018年 2月 16日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DAC3171EVM — DAC3171 14 位元、500-MSPS 數位轉類比轉換器評估模組
DAC3171EVM 是可讓設計者用於評估德州儀器 (TI) 單通道 14 位元 500 MSPS DAC3171 數位轉類比轉換器 (DAC) 性能的電路板。EVM 提供一個可在各種時鐘、輸入條件下測試 DAC3171 的靈活環境。為像完整的 IF 發射解決方案一樣便於使用,DAC3171EVM 包含用於為 DAC3171 計時的 CDCE62005 時鐘產生器/抖動消除器。
該 EVM 能與 TSW1400 配合使用以執行廣泛的各式測試程序。TSW1400 會產生測試模式,該模式會透過 1.00 GSPS LVDS 埠饋送至 DAC3171。DAC3171EVM 時鐘晶片可用於使 (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。