DIYAMP-SC70-EVM - 通用自製 (DIY) 放大器電路評估模組 (angled board image)

DIYAMP-SC70-EVM

通用自製 (DIY) 放大器電路評估模組

定價

數量 價格
+

DIYAMP-EVM 的特色

  • 共有三種封裝可供選擇:SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8
  • 共有 12 種電路配置可供選擇:非反相、反相、主動濾波器、差動放大器、比較器等
  • 雙電源和單電源配置
  • 高性能 PCB 設計,並針對各種功能進行最佳化
  • 多種介面選項:SMA、接頭、模擬板和電線
  • 專為 0805 尺寸元件設計,亦可搭配 0603 尺寸使用
  • PCB 絲網印刷中提供的電路圖
  • 為輸入和輸出連接提供多個連接器選項:SMA、測試點和線路

DIYAMP-EVM 的說明

DIYAMP-EVM 是一系列評估模組 (EVM),提供工程師與自組愛好者 (DIYers) 實作型放大器電路,協助快速驗證設計概念並模擬結果。提供三種業界標準封裝(SC70、SOT-23 和 SOIC)與 12 種常見放大器配置,支援單電源與雙電源架構的放大器、濾波器、穩定補償與比較器應用。

DIYAMP-EVM 可快速製作電路原型,並採用常見的 0805 或 0603 表面裝載元件。透過多種組合方式,此 EVM 可建立從簡單放大器電路到複雜訊號鏈的各種評估電路。此 EVM 支援模擬板、超微型 A 版 (SMA)、接頭和有線介面連接方式,並與大多數類比數位轉換器 (ADC) 和數位類比轉換器 (DAC) EVM 交叉相容。

此外,DIYAMP-EVM 經最佳化的佈局還可減少模擬板原型設計常見的寄生效應。

從產品規格表到模擬,再到驗證設計正確性,DIYAMP-EVM 系列都能讓您充滿信心,快速推動設計進程。

附註:這些電路板為空板,請您另行訂購運算放大器裝置。

定價

數量 價格
+