149-pin (FYA) package image

DLP550JEFYA 現行

0.55 吋 XGA DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)

與此相同: DLP550JEFYA.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 CPGA (FYA) | 149
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 33 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP550JE 的特色

  • 0.55-inch micromirror array diagonal
    • XGA (1024 × 768)
    • 10.8-micron micromirror pitch
    • ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
    • Corner illumination
  • 2xLVDS input data bus
  • The DLP550JE chipset includes:

DLP550JE 的說明

The TI DLP550JE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright, affordable DLP 0.55-inch XGA display solutions. The DLP550JE DMD, together with the DLPC4420 display controllers, the DLPA100 power and motor driver, and the DLPA200 DMD micromirror driver, provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for display applications that require 4:3 aspect ratio, high brightness, and system simplicity. The DLP550JE DMD can also utilize the DLPC4430 as a display controller.

The DMD ecosystem includes established resources to help the user accelerate the design cycle, visit the DLP® Products third-party search tools to find approved optical module manufacturers and third party providers.

Visit Getting Started With TI DLP Display Technology to learn more about how to start designing with the DMD.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解