48-pin (RGZ) package image

DP83867IRRGZT 現行

工業溫度、穩健 GB 乙太網路 PHY 收發器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: DP83867IRRGZT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DP83867IRRGZR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGZ) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

DP83867IR 的特色

  • Ultra low RGMII latency TX < 90ns, RX < 290ns
  • Time Sensitive Network (TSN) compliant
  • Low power consumption 457mW
  • Exceeds 8000V IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Meets EN55011 class B emission standards
  • 16 programmable RGMII delay modes on RX/TX
  • Integrated MDI termination resistors
  • Programmable MII/GMII/RGMII termination impedance
  • WoL (Wake-on-LAN) packet detection
  • 25MHz or 125MHz synchronized clock output
  • Start of Frame Detect for IEEE 1588 time stamp
  • RJ45 mirror mode
  • Fully compatible to IEEE 802.3 10BASE-Te, 100BASE-TX, and 1000BASE-T Specification
  • Cable diagnostics
  • MII, GMII and RGMII MAC interface options
  • Configurable I/O voltage (3.3V, 2.5V, 1.8V)
  • Fast link drop mode
  • JTAG support

DP83867IR 的說明

The DP83867 device is a robust, low power, fully featured Physical Layer transceiver with integrated PMD sublayers to support 10BASE-Te, 100BASE-TX and 1000BASE-T Ethernet protocols. Optimized for ESD protection, the DP83867 exceeds 8kV IEC 61000-4-2 (direct contact).

The DP83867 is designed for easy implementation of 10/100/1000Mbps Ethernet LANs. DP83867 interfaces directly to twisted pair media via an external transformer. This device interfaces directly to the MAC layer through the IEEE 802.3 Standard Media Independent Interface (MII), the IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) or Reduced GMII (RGMII). The QFP package supports MII/GMII/RGMII whereas the QFN package supports RGMII.

The DP83867 provides precision clock synchronization, including a synchronous Ethernet clock output. DP83867 has low latency and provides IEEE 1588 Start of Frame Detection.

The DP83867 consumes only 490mW (PAP) and 457mW (RGZ) under full operating power. Wake on LAN can be used to lower system power consumption.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DP83867IRRGZR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解