8-pin (DGK) package image

INA823DGKR 現行

精密 (100 µV)、低功耗 (250 µA)、廣泛供電範圍 (2.7 V 至 36 V)、儀器放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.083
100 249 $1.721
250 999 $1.236
1,000 + 99,999,999 $0.930

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA823DGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.116 1 99 $2.500 100 249 $2.065 250 999 $1.483 1,000 + 99,999,999 $1.116

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

INA823 的特色

  • Input overvoltage protection up to ±60 V
  • Input voltage extends 150 mV below negative supply
  • Low power supply current: 180 µA (typ)
  • Precision performance:
    • Low offset voltage: 20 µV (typ), 100 µV (max)
    • Low input bias current: 8nA (max)
    • Common-mode rejection:
      • 84 dB, G = 1 (min)
      • 104 dB, G = 10 (min)
      • 120 dB, G ≥ 100 (min)
    • Power supply rejection: 100 dB, G = 1 (min)
  • Input voltage noise: 21 nV/√Hz
  • Bandwidth: 1.9 MHz (G = 1), 60 kHz (G = 100)
  • Stable with 1-nF capacitive loads
  • Supply range:
    • Single-supply: 2.7 V to 36 V
    • Dual-supply: ±1.35 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin SOIC and 8-pin VSSOP

INA823 的說明

The INA823 is an integrated instrumentation amplifier that offers low power consumption and operates over a wide, single-supply or dual-supply range. A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The device provides low input offset voltage, low offset voltage drift, low input bias current, and low current noise while remaining cost-effective. Additional circuitry protects the inputs against overvoltage up to ±60 V.

The INA823 is optimized to provide a high common-mode rejection ratio. At G = 1, the common-mode rejection ratio exceeds 84 dB across the full input common-mode range. The INA823 has a wide common-mode voltage range as low as 150-mV below negative supply. The device is designed for low-voltage operation from a 2.7-V single supply, and dual supplies up to ±18 V. The low power and single supply operation enable hand-held, battery-operated systems.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.083
100 249 $1.721
250 999 $1.236
1,000 + 99,999,999 $0.930

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA823DGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.116 1 99 $2.500 100 249 $2.065 250 999 $1.483 1,000 + 99,999,999 $1.116

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解