現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
ISO124 現行 ±10V 輸入、精密電壓感測低成本隔離放大器 Smaller package and increased transient isolation voltage
ISO224 現行 12V 輸入精密電壓感測強化型隔離放大器 Newer version

產品詳細資料

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP_SB (JVD) 16 769.47675 mm² 50.925 x 15.11
下載

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 日期
* Data sheet Precision Low Cost Isolation Amplifier datasheet 2000年 9月 27日