IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 評估模組,適用於封裝天線 (AoP) 技術智慧型 mmWave 感測器。 angled board image

IWR6843AOPEVM

適用於單晶片 60GHz 封裝天線 (AoP) mmWave 感測器的 IWR6843AOP 評估模組

定價

數量 價格
+

IWR6843AOPEVM 的特色

  • 60-GHz 至 64-GHz mmWave 感測器
  • 具 120° 方位角視野 (FoV) 和 120° 仰角 FoV 的 4 接收 (RX) 3 發射 (TX) 天線
  • 直接介接 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000
  • 支援 60 接腳高速介面,適用主機控制介面
  • 可監控功耗的板載功能

IWR6843AOPEVM 的說明

IWR6843 封裝天線 (AoP) 評估模組 (EVM) 是一款易於使用的 60-GHz mmWave 感測器評估平台,可用於評估 IWR6843AOP 產品,此產品整合了寬視野 (FoV) 天線。此 EVM 可存取點雲數據並透過 USB 介面供電。

此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。

可使用其他電路板來啟用其他功能。例如,DCA1000EVM 可透過低電壓差動訊號 (LVDS) 介面存取感測器的原始數據。MMWAVEICBOOST 可透過 Code Composer Studio™ (CCS) 整合式開發環境 (CCSTUDIO) 實現軟體開發和追蹤功能。若將 IWR6843AOPEVM 搭配 MMWAVEICBOOST 使用,即可與 MCU LaunchPad™ 開發套件生態系統進行介接。

定價

數量 價格
+