J721EXCPXEVM 的特色
- UFS 快閃記憶體、32GB、2 通道、Gear3
- USB3.1 type C 介面、支援 DFP、DRP、UFP 模式
- 顯示埠、解析度高達 4K 且具備 MST 支援
- 2 個 PCIe 卡插槽、1 個 PCIe M.2 插槽 (M‐Key),全部皆為第 3 代
J721EXCPXEVM 的說明
適用於 Jacinto™ 7 處理器的 J721EXCP01EVM 通用處理器電路板,可讓您評估汽車與工業市場的視覺分析與網路應用。通用處理器電路板相容於所有 Jacinto 7 處理器系統模組 (單獨出售或搭售),並且包含與輸入/輸出、 JTAG 和各種擴充卡間的基本連線功能。
此多部分評估平台旨在降低整體評估成本、加快開發速度並縮短上市時間。
此 EVM 受處理器 SDK-Vision 支援,其中包含基礎驅動器、運算與視覺核心,以及範例應用架構與示範,可說明如何運用 Jacinto 7 處理器的強大異質架構。