LAUNCHXL-CC13-90 的特色
- 具有低於 1GHz 無線電和 RF 前端的 LaunchPad,適用於搭配整合式 PCB 追蹤天線和 SMA 連接器的無線應用
- 使用 BoosterPack 連接器存取所有 I/O 訊號
- 寬頻天線支援歐洲 868 MHz ISM 頻帶,美國的 915 MHz ISM 頻帶則適用單一電路板
- 板載模擬器可幫助您在 CCS 雲端開始進行快速程式碼開發
- 可搭配 LaunchPad 套件與 SmartRF™ Studio 應用
- 與 LCD BoosterPack 相容
LAUNCHXL-CC13-90 的說明
SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310-1190 無線微控制器 (MCU) LaunchPad™ 開發套件,配備 CC1310 Sub-1 GHz 無線 MCU 與 CC1190 高性能 RF 前端,提供長距離低功耗連線能力與高達 +27dBm 輸出功率。
CC1310 裝置是專門針對低功耗、長距離無線應用的無線 MCU。CC1310 無線 MCU 包含以 48 MHz 運作的 32 位元 ARM Cortex-M3 處理器,以當作主要處理器,並且包含豐富的周邊設備特色組合,其中內含獨特的超低功耗感測器控制器。此感測器控制器是用於介接外部感測器,並在系統其他裝置進入睡眠模式時自主地收集類比和數位資料的理想選擇。
CC1190 為一符合成本效益且具高效能的 RF 前端。適翕 850-950 MHz 的低功耗及低電壓無線應用,可做為德州儀器 Sub-1 GHz 低功耗 RF 收發器、發射器及無線 MCU 裝置的增距器。CC1190 整合了功率放大器 (PA)、低雜訊放大器 (LNA)、交換器及 R F比對,適用於高效能無線系統設計。它提供用於增加輸出功率的功率放大器,和用於提高接收器靈敏度的低噪係數 LNA,藉以增強鏈路預算。
準備好讓您的應用程式開發更上一層樓了嗎?CC1310-1190 LaunchPad 屬於 TI SimpleLink MCU 平台的一部分,提供可為開發有線與無線應用的客戶提供彈性硬體、軟體及工具選項的單一開發環境。利用 LaunchPad 套件的 I/O 連接器快速進行系統原型設計,以方便快速介接各種評估模組 (EVM) 和 BoosterPack™ 外掛模組,以達節省時間與生產成本之目的。在 CC1310-1190 LaunchPad 套件上開發您的物聯網 (IoT) 軟體應用,其使用 SimpleLink CC13x0 軟體開發套件 (SDK),並具備:TI 15.4 堆疊、RF 驅動程式、電源管理驅動程式和多重周邊設備驅動程式。SDK 也包含幾個可協助快速啓動開發的入門軟體範例。SimpleLink CC13x0 SDK 中隨附的所有軟體範例都支援 CC1310-1190 LaunchPad 套件,可讓您輕鬆編寫應用項目。如需更多有關 SimpleLink MCU 平臺的詳細資訊,請造訪 www.ti.com/simplelink。
SimpleLink CC1310-1190 LaunchPad 套件在 Energia 生態系統中不受支援。
如需有關 LaunchPad 套件生態系統以及受支援的 BoosterPack 外掛模組的詳細資訊,請造訪 TI LaunchPad 網站。