LAUNCHXL-CC1350 的特色
- LaunchPad 套件搭配 Sub-1 GHz 與 Bluetooth 低耗能無線電,適用於含整合式 PCB 追蹤天線的無線應用
- 使用 BoosterPack™ 外掛程式模組連接器存取所有 I/O 訊號
- 板載模擬器可用以開始在 CCS 雲端進行即時程式碼開發
- 可搭配 LaunchPad 套件與 SmartRF™ Studio 評估板應用來使用
- 與 LCD BoosterPack 模組相容
LAUNCHXL-CC1350 的說明
SimpleLink™ CC1350 無線微控制器 (MCU) LaunchPad™ 開發套件結合 Sub-1 GHz 與 Bluetooth® 低耗能無線電,可輕鬆整合行動電話與遠距連線,包括單晶片上的 32 位元 ARM® Cortex®-M3 處理器。
CC1350 裝置是專門針對低功耗、長距離無線應用與 Bluetooth 低耗能實作的無線 MCU。CC1350 無線 MCU 包含以 48 MHz 運作的 32 位元 ARM® Cortex®-M3 處理器,以當作主要處理器,並且包含豐富的周邊設備特色組合,其中內含獨特的超低功耗感測器控制器。此感測器控制器是用於介接外部感測器,並在系統其他裝置進入睡眠模式時自主地收集類比和數位資料的理想選擇。
LAUNCHXL-CC1350US RF 前端已針對在 FCC 下以 915 MHz 頻帶運作進行最佳化設計,在日本能順利運作。
CC1350 LaunchPad 屬於 TI SimpleLink MCU 平台的一部分,提供可為開發有線與無線應用的客戶提供彈性硬體、軟體及工具選項的單一開發環境。如需更多有關 SimpleLink MCU 平臺的詳細資訊,請造訪 www.ti.com/simplelink。