LAUNCHXL-CC1352P-4 CC1352P LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU angled board image

LAUNCHXL-CC1352P-4

適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 開發套件

定價

數量 價格
+

LAUNCHXL-CC1352P 的特色

  • 支援 Sub-1 GHz (868 MHz/915 MHz/433 MHz) 和 2.4 GHz 頻帶的寬頻天線
  • 板載模擬器可幫助您開始進行快速程式碼開發
  • 所有可透過與 LaunchPad/BoosterPack 生態系統相容的排針連接的 IO

LAUNCHXL-CC1352P 的說明

此 LaunchPad 可加速在具備整合式功率放大器和多頻帶無線電支援的裝置上進行開發,可同時進行 Sub-1Ghz 與 2.4-GHz 操作。支援的通訊協定包括 Bluetooth® 低耗能、Sub-1 GHz、Thread、Zigbee、802.15.4 和搭載相容 CC13x2-CC26x2 SDK 的專利 RF。提供具不同 RF 配對網路與功率等級的變化。

LAUNCHXL-CC1352P1:868/915 MHz 高達 20 dBm、2.4 GHz 高達 5 dBm

LAUNCHXL-CC1352P-2*:868/915 MHz 高達 14 dBm、2.4 GHz 高達 20 dBm

LAUNCHXL-CC1352P-4*:433 MHz 高達 14 dBm、2.4 GHz 高達 10 dBm

*並且支援 CC2652P 裝置

定價

數量 價格
+