LAUNCHXL-F28069M 的特色
硬體特性
- 適用於即時偵錯及 Flash 編程的 USB 連線隔離式 XDS100v2 JTAG 偵錯探針
- 4 個 20 排針/連接器
- 可編程的按鈕和 LED
- 硬體檔案可從在 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M 下載的 C2000Ware 中找到
- TMS320F28069M:90 MHz C28x CPU、256 KB 快閃記憶體、啟用的 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION、12 位元 ADC、CAN、2x 編碼器介面 (eQEP)、UART、SPI 及其他更多項目
- 支援兩個 BoosterPack
- 兩個編碼器介面連接器
- 隔離式 CAN 收發器連接器
軟體特性
- 免費下載 Code Composer Studio IDE
- 免費下載適用於 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 MotorWare 範例專案
- 免費下載 controlSUITE [和 C2000Ware] 的裝置驅動程式及範例專案
- MathWorks 嵌入式目標支援
- 訓練影片:兩部使用 LAUNCHXL-F28069M 及兩個 BOOSTXL-DRV8301 的馬達
- solidThinking 嵌入支援
- 訓練影片:PMSM 控制系列,包括 InstaSPIN-FOC
- Powersim PSIM 支援
- InstaSPIN 處理器迴圈 (PIL) 和程式碼產生功能
建議的 BoosterPack
- BOOSTXL-DRV8301
- BOOSTXL-DRV8305EVM
- BOOSTXL-BUCKCONV
- TI BoosterPack Checker 適用於相容 BoosterPack 的交互式清單
LAUNCHXL-F28069M 的說明
LAUNCHXL-F28069M 是低成本的評估與開發工具,適用於 F2806x 系列以及啟用 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 F2806x 系列,其位於 TI MCU LaunchPad 生態系統中,與各種插件 BoosterPack (建議使用以下「功能」部分的「建議的 BoosterPack」底下項目) 相容。此 LaunchPad 擴充版本支援兩個 BoosterPack 的連線。LaunchPad 提供標準化且易用的平台,可在開發您的下一個應用程式時派上用場。