3-pin (KCS) package image

LM237KCSE3 現行

具有低 IQ 的 1.5-A、負、可調整線性電壓穩壓器

與此相同: LM237KCSE3.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品

功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。

LM337T/NOPB 現行 1.5-A 負可調式線性電壓穩壓器
LM337IMPX/NOPB 現行 1.5-A 負可調式線性電壓穩壓器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM237資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-220 (KCS) | 3
操作溫度範圍 (°C) -25 to 150
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

LM237 的特色

  • Output Voltage Range Adjustable
    From –1.2 V to –37 V
  • Output Current Capability of 1.5 A Max
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
    Voltage Change
  • Output Regulation Typically 0.3%
  • Peak Output Current Constant Over Temperature
    Range of Regulator
  • Ripple Rejection Typically 77 dB
  • Direct Replacement for Industry-Standard LM237
    and LM337

LM237 的說明

The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解