LM2664
- Inverts Input Supply Voltage
- 6-Pin SOT-23 Package
- 12-Ω Typical Output Impedance
- 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
- 1-µA Typical Shutdown Current
The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.
The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2664 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2014年 12月 17日 |
EVM User's guide | AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 4月 30日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
LM2661-3-4EVAL — 開關電容器電壓轉換器
LM2661、LM2663 和 LM2664 是屬於 CMOS 電荷泵電壓轉換器系列的一部分 (表2)。每個都使用兩個小電容器來實現電壓反轉或使電壓倍增,而沒有以電感器為主的轉換器成本、尺寸和 EMI。每部裝置都具備關機功能,而 LM2661 和 LM2663 也提供從外部來源執行時脈振盪器的能力。您也可以在 LM2661 和 LM2663 上使用外部電容器來減緩時脈速度。這些電路的小尺寸和小體積使其對行動電話、筆記型電腦、運算放大器電源、介面電源供應、醫療儀器、PDA 和手持儀器都具有吸引力。
PMP15038 — 適用於電池測試系統的 50A、0.05% 電流準確度電源參考設計
PMP15043 — 適用於電池測試系統的 6A、0.05% 電流準確度電源解決方案的參考設計
TIDA-01040 — 適合高電流應用的電池測試器參考設計
TIDA-01041 — 適合多相高精密度 0.5 至 100A 電池化成作業的電池測試器參考設計
TIDA-01042 — 適合 50-A、100-A 及 200-A 應用的模組化電池測試器參考設計
TIDA-010087 — 100-A 雙相數位控制電池測試器參考設計
TIDA-010077 — 適合機器人應用的障礙物、懸崖偵測和防卡住全功能參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點