8-pin (DGK) package image

LM4808MMX/NOPB 現行

105-mW、立體聲道、類比輸入耳機放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LM4808MMX/NOPB.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4808MM/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,500 | LARGE T&R

LM4808 的特色

  • WSON, VSSOP, and SOIC Surface Mount Packaging
  • Switch On/Off Click Suppression
  • Excellent Power Supply Ripple Rejection
  • Unity-Gain Stable
  • Minimum External Components

Key Specifications

  • THD+N at 1kHz at 105mW Continuous Average Output Power Into 16Ω 0.1 % (typ)
  • THD+N at 1kHz at 70mW Continuous Average Output Power Into 32Ω 0.1 % (typ)
  • Output Power at 0.1% THD+N at 1kHz Into 32Ω 70 mW (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4808 的說明

The LM4808 is a dual audio power amplifier capable of delivering 105mW per channel of continuous average power into a 16Ω load with 0.1% (THD+N) from a 5V power supply.

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components using surface mount packaging. Since the LM4808 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.

The unity-gain stable LM4808 can be configured by external gain-setting resistors.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4808MM/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解