14-pin (NHE) package image

LM4853LD/NOPB 現行

300-mW 立體聲道、1.5-W 單聲道類比輸入 AB 類音訊放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LM4853LD/NOPB.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM4853資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (NHE) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R

LM4853 的特色

  • Mono 1.5W BTL or Stereo 300mW Output
  • Headphone Sense
  • “Click and Pop” Suppression Circuitry
  • No Bootstrap Capacitors Required
  • Thermal Shutdown Protection
  • Unity-Gain Stable
  • Available in Space-Saving VSSOP and WSON Packaging

Key Specifications

  • Output Power at 1% THD+N, 1kHz:
    • LM4853LD 3Ω BTL 1.9W (typ)
    • LM4853LD 4Ω BTL 1.7W (typ)
    • LM4853MM 4Ω BTL 1.5W (typ)
    • LM4853MM,LD 8Ω BTL 1.1W (typ)
    • LM4853MM,LD 8Ω SE 300mW (typ)
    • LM4853MM,LD 32Ω SE 95mW (typ)
  • THD+N at 1kHz, 95mW into 32Ω SE 1% (typ)
  • Single Supply Operation 2.4 to 5.5V
  • Shutdown Current 18µA (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4853 的說明

The LM4853 is an audio power amplifier capable of delivering 1.5W (typ) of continuous average power into a mono 4Ω bridged-tied load (BTL) with 1% THD+N or 95mW per channel of continuous average power into stereo 32Ω single-ended (SE) loads with 1% THD+N, using a 5V power supply.

The LM4853 can automatically switch between mono BTL and stereo SE modes utilizing a headphone sense pin. It is ideal for any system that provides both a monaural speaker output and a stereo line or headphone output

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4853 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.

The LM4853 features an externally controlled, micropower consumption shutdown mode and thermal shutdown protection. The unity-gain stable LM4853's gain is set by external gain-setting resistors

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解