14-pin (PWP) package image

LM5010AMHX/NOPB 現行

6-75V 大範圍 Vin、1A 恒定導通時間非同步降壓穩壓器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LM5010AMHX/NOPB.A, LM5010AMHX/NOPB.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5010AMH/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 94 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM5010AMHE/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (PWP) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 150
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM5010A 的特色

  • LM5010A-Q1 Qualified for Automotive
    Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Wide 6-V to 75-V Input Voltage Range
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Programmable Switching Frequency Up To 1 MHz
  • Integrated 80-V N-Channel Buck Switch
  • Integrated High Voltage Bias Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency With Line
    and Load Variations
  • Adjustable Output Voltage
  • 2.5-V, ±2% Feedback Reference
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Exposed Thermal Pad for Improved Heat
    Dissipation

LM5010A 的說明

The LM5010Ax step-down switching regulator is an enhanced version of the LM5010 with the input operating range extended to 6-V minimum. The LM5010Ax features all the functions needed to implement a low-cost, efficient, buck regulator capable of supplying in excess of 1-A load current. This high-voltage regulator integrates an N-Channel Buck Switch, and is available in thermally enhanced 10-pin WSON and 14-pin HTSSOP packages. The constant ON-time regulation scheme requires no loop compensation resulting in fast load transient response and simplified circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the ON-time. The valley current limit detection is set at 1.25 A. Additional features include: VCC undervoltage lockout, thermal shutdown, gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5010AMH/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 94 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM5010AMHE/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解