16-pin (PW) package image

LM5025AMTCX/NOPB 現行

具 P 或 N 通道箝位元 FET 和 0.5V CS 閾值的 90V 主動箝位電壓模式 PWM 控制器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LM5025AMTCX/NOPB.A, LM5025AMTCX/NOPB.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5025AMTC/NOPB 停產
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu | Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM5025A 的特色

  • Internal Start-Up Bias Regulator
  • 3-A Compound Main Gate Driver
  • Programmable Line Undervoltage Lockout (UVLO) With Adjustable Hysteresis
  • Voltage Mode Control With Feedforward
  • Adjustable Dual Mode Overcurrent Protection
  • Programmable Overlap or Dead Time Between the Main and Active Clamp Outputs
  • Volt × Second Clamp
  • Programmable Soft Start
  • Leading Edge Blanking
  • Single Resistor Programmable Oscillator
  • Oscillator UP and DOWN Sync Capability
  • Precision 5-V Reference
  • Thermal Shutdown
  • Packages:
    • 16-Pin TSSOP
    • Thermally Enhanced 16-Pin WSON (5 mm × 5 mm)

LM5025A 的說明

The LM5025A is a functional variant of the LM5025 active clamp PWM controller. The functional differences of the LM5025A are that the CS1 and CS2 current limit thresholds have been increased to 0.5 V, the internal CS2 filter discharge device has been disabled and no longer operates each clock cycle, and the internal VCC and VREF regulators continue to operate when the line UVLO pin is below threshold.

The LM5025A PWM controller contains all of the features necessary to implement power converters using the Active Clamp / Reset technique. With the active clamp technique, higher efficiencies and greater power densities can be realized compared to conventional catch winding or RDC clamp / reset techniques. Two control outputs are provided: the main power switch control (OUT_A) and the active clamp switch control (OUT_B). The two internal compound gate drivers parallel both MOS and bipolar devices, providing superior gate drive characteristics. This controller is designed for high-speed operation including an oscillator frequency range up to 1 MHz and total PWM and current sense propagation delays less than 100 ns. The LM5025A includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 13 V to 90 V. Additional features include: line undervoltage lockout (UVLO), soft start, oscillator UP and DOWN sync capability, precision reference, and thermal shutdown.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5025AMTC/NOPB 停產
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解