10-pin (DPR) package image

LM5105SDX/NOPB 現行

具 8-V UVLO 和可編程失效時間的 1.8-A、1.6-A 100-V 半橋閘極驅動器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LM5105SDX/NOPB.B, LM5105SDX/NOPB.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5105SD/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu | Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DPR) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R

LM5105 的特色

  • Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFET
  • 1.8-A Peak Gate Drive Current
  • Bootstrap Supply Voltage Range up to 118-V DC
  • Integrated Bootstrap Diode
  • Single TTL Compatible Input
  • Programmable Turnon Delays (Dead Time)
  • Enable Input Pin
  • Fast Turnoff Propagation Delays (26 ns Typical)
  • Drives 1000 pF With 15-ns Rise and Fall Time
  • Supply Rail Undervoltage Lockout
  • Low Power Consumption
  • Package: Thermally Enhanced 10-Pin WSON
    (4 mm × 4 mm)

LM5105 的說明

The LM5105 is a high-voltage gate driver designed to drive both the high-side and low-side N–Channel MOSFETs in a synchronous buck or half-bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with rail voltages up to 100 V. The single control input is compatible with TTL signal levels and a single external resistor programs the switching transition dead time through tightly matched turnon delay circuits. A high-voltage diode is provided to charge the high-side gate-drive bootstrap capacitor. The robust level shift technology operates at high speed while consuming low power and provides clean output transitions. Undervoltage lockout disables the gate driver when either the low-side or the bootstrapped high-side supply voltage is below the operating threshold. The LM5105 is offered in the thermally enhanced WSON plastic package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5105SD/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解