3-pin (LP) package image

LM78L05ACZ/NOPB 現行

100-mA 30-V 線性電壓穩壓器

與此相同: LM78L05ACZ/NOPB.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-92 (LP) | 3
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,800 | BULK

LM78L 的特色

  • Input voltage: up to 30V operating
    • 45V absolute maximum (new chip)
  • Available output voltages:
    • Legacy chip: 5V, 6.2V, 8.2V, 9V, 12V, 15V
    • New chip: 3.3V, 5V, 6V, 12V, 15V
  • Output current: 100mA
  • Internal thermal overload protection
  • Output current limiting
  • No external components required for stability
  • Package options:
    • Legacy chip: SOIC-8, TO-92-3, DSBGA-8
    • New chip: SOIC-8, SOT-89-3

LM78L 的說明

The LM78L series (LM78Lxx throughout this document) of positive linear regulators is available with several fixed output voltages, making the devices useful in a wide range of applications. Used as a Zener-diode and resistor combination replacement, the LM78Lxx typically provides an effective output impedance improvement of two orders of magnitude and lower quiescent current. These regulators can provide local, on-card regulation, eliminating distribution problems associated with single-point regulation. The available voltages allow the LM78Lxx to be used in logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid-state electronic equipment.

The LM78Lxx with new chip is available in SOIC (D) package and SOT-89 (PK) packages. The LM78Lxx series regulators can deliver up to 100mA output current. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. If internal power dissipation is too high, the thermal shutdown circuit prevents the IC from overheating.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解