8-pin (D) package image

LM833D 停產

雙路雙極低雜訊 (4.5 nV/rtHz)、寬頻 (16 MHz) 音訊運算放大器

LM833D 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
LM833DR 現行 雙路雙極低雜訊 (4.5 nV/rtHz)、寬頻 (16 MHz) 音訊運算放大器 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM833DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM833資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

LM833 的特色

  • Dual-Supply Operation: ±5 V to ±18 V
  • Low Noise Voltage: 4.5 nV/√Hz
  • Low Input Offset Voltage: 0.15 mV
  • Low Total Harmonic Distortion: 0.002%
  • High Slew Rate: 7 V/µs
  • High-Gain Bandwidth Product: 16 MHz
  • High Open-Loop AC Gain: 800 at 20 kHz
  • Large Output-Voltage Swing: –14.6 V to 14.1 V
  • Excellent Gain and Phase Margins
  • Available in 8-Terminal MSOP Package
    (3.0 mm × 4.9 mm × 0.65 mm)
  • APPLICATIONS
    • HiFi Audio System Equipment
    • Preamplification and Filtering
    • Set-Top Box
    • Microphone Preamplifier Circuit
    • General-Purpose Amplifier Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

LM833 的說明

The LM833 device is a dual operational amplifier with high-performance specifications for use in quality audio and data-signal applications. Dual amplifiers are utilized widely in audio circuits optimized for all preamp and high level stages in PCM and HiFi systems. The LM833 device is pin-for-pin compatible with industry-standard dual operation amplifiers. With addition of a preamplifier, the gain of the power stage can be greatly reduced to improve performance.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM833DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解