8-pin (D) package image

LM833DR 現行

雙路雙極低雜訊 (4.5 nV/rtHz)、寬頻 (16 MHz) 音訊運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM833D 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM833 的特色

  • Dual-Supply Operation: ±5 V to ±18 V
  • Low Noise Voltage: 4.5 nV/√Hz
  • Low Input Offset Voltage: 0.15 mV
  • Low Total Harmonic Distortion: 0.002%
  • High Slew Rate: 7 V/µs
  • High-Gain Bandwidth Product: 16 MHz
  • High Open-Loop AC Gain: 800 at 20 kHz
  • Large Output-Voltage Swing: –14.6 V to 14.1 V
  • Excellent Gain and Phase Margins
  • Available in 8-Terminal MSOP Package
    (3.0 mm × 4.9 mm × 0.65 mm)
  • APPLICATIONS
    • HiFi Audio System Equipment
    • Preamplification and Filtering
    • Set-Top Box
    • Microphone Preamplifier Circuit
    • General-Purpose Amplifier Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

LM833 的說明

The LM833 device is a dual operational amplifier with high-performance specifications for use in quality audio and data-signal applications. Dual amplifiers are utilized widely in audio circuits optimized for all preamp and high level stages in PCM and HiFi systems. The LM833 device is pin-for-pin compatible with industry-standard dual operation amplifiers. With addition of a preamplifier, the gain of the power stage can be greatly reduced to improve performance.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM833D 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解