24-pin (NAZ) package image

LMD18200-2D/883 現行

2.4A、55V H 橋

現行 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-9232501MXA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9232501MXA 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 15 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 NiAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Call TI
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LMD18200QML資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CDIP SB (NAZ) | 24
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 15 | TUBE

LMD18200QML 的特色

  • Delivers up to 2.4A continuous output
  • Operates at supply voltages up to 55V
  • Low RDS(On) typically 0.3Ω per switch
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • No “shoot-through” current
  • Thermal warning flag output at 145°C
  • Thermal shutdown (outputs off) at 170°C
  • Internal clamp diodes
  • Shorted load protection
  • Internal charge pump with external bootstrap capability

LMD18200QML 的說明

The LMD18200 is a 2.4A H-Bridge designed for motion control applications. The device is built using a multi-technology process which combines bipolar and CMOS control circuitry with DMOS power devices on the same monolithic structure. Ideal for driving DC and stepper motors; the LMD18200 accommodates peak output currents up to 6A. An innovative circuit which facilitates low-loss sensing of the output current has been implemented.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9232501MXA 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 15 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解