5-pin (DBV) package image

LMH6714MF/NOPB 現行

單寬頻視訊運算放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LMH6714MF/NOPB.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH6714MFX/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

LMH6714 的特色

  • 400MHz (AV = +2V/V, VOUT = 500mVPP) −3dB BW
  • 250MHz (AV = +2V/V, VOUT = 2VPP) -3dB BW
  • 0.1dB Gain Flatness to 120MHz
  • Low Power: 5.6mA
  • TTL Compatible Shutdown Pin (LMH6720)
  • Very Low Diff. Gain, Phase: 0.01%, 0.01° (LMH6714)
  • −58 HD2/ −70 HD3 at 20MHz
  • Fast Slew Rate: 1800V/μs
  • Low Shutdown Current: 500uA (LMH6720)
  • 11ns Turn on Time (LMH6720)
  • 7ns Shutdown Time (LMH6720)
  • Unity Gain Stable
  • Improved Replacement for CLC400,401,402,404,406 and 446 (LMH6714)
  • Improved Replacement for CLC405 (LMH6720)
  • Improved Replacement for CLC415 (LMH6722)
  • LMH6722QSD is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH6714 的說明

The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series combine Texas Instruments' VIP10 high speed complementary bipolar process with Texas Instruments' current feedback topology to produce a very high speed op amp. These amplifiers provide a 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and a 1800V/μs slew rate while consuming only 5.6mA from ±5V supplies.

The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series offer exceptional video performance with its 0.01% and 0.01° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75Ω load. They also offer a flat gain response of 0.1dB to 120MHz. Additionally, they can deliver 70mA continuous output current. This level of performance makes them an ideal op amp for broadcast quality video systems.

The LMH6714/LMH6720/LMH6722's small packages (SOIC, SOT-23 and WSON), low power requirement, low noise and distortion allow the LMH6714/LMH6720/LMH6722 to serve portable RF applications. The high impedance state during shutdown makes the LMH6720 suitable for use in multiplexing multiple high speed signals onto a shared transmission line. The LMH6720 is also ideal for portable applications where current draw can be reduced with the shutdown function.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH6714MFX/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解