8-pin (DGK) package image

LMV358IDGKR 現行

雙路、5.5-V、1-MHz、RRO 運算放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LMV358IDGKR.A, LMV358IDGKRG4, LMV358IDGKR.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg | NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LMV358 的特色

  • For an upgraded version - refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A
  • 2.7-V and 5-V performance
  • –40°C to +125°C operation
  • No crossover distortion
  • Low supply current
    • LMV321: 130 µA (typical)
    • LMV358: 210 µA (typical)
    • LMV324: 410 µA (typical)
  • Rail-to-rail output swing
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model
    • 1000-V charged-device model

LMV358 的說明

For an upgraded version with enhanced performance, please refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A.

The LMV321, LMV358, and LMV324 devices are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing. These devices are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space saving, and low cost are needed. These amplifiers are designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with performance specifications meeting or exceeding the LM358 and LM324 devices that operate from 5 V to 30 V. With package sizes down to one-half the size of the DBV (SOT-23) package, these devices can be used for a variety of applications.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解