8-pin (SIL) package image

LMZ21701SILT 現行

採用 3.5mm × 3.5mm 封裝的 3V 至 17V、1A 降壓 DC/DC 電源模組

現行 可提供客製捲盤
與此相同: LMZ21701SILT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ21701SILR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 uSiP (SIL) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

LMZ21701 的特色

  • Integrated Inductor
  • Miniature 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm Package
  • 35-mm² Solution Size (Single Sided)
  • -40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • Adjustable Output Voltage
  • Integrated Compensation
  • Adjustable Soft-Start Function
  • Starts into Prebiased Loads
  • Power Good and Enable Pins
  • Seamless Transition to Power-Save Mode
  • Up to 1000 mA Output Current
  • Input Voltage Range 3 V to 17 V
  • Output Voltage Range 0.9 V to 6 V
  • Efficiency up to 95 %
  • 1.5-µA Shutdown Current
  • 17-µA Quiescent Current
  • Create a Custom Design Using the LMZ21701 With WEBENCH® Power Designer

LMZ21701 的說明

The LMZ21701 nano module is an easy-to-use step-down DC/DC solution capable of driving up to 1000-mA load in space-constrained applications. Only an input capacitor, an output capacitor, a soft-start capacitor, and two resistors are required for basic operation.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ21701SILR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解