43-pin (RVQ) package image

LMZ34202RVQT 現行

採用 QFN 封裝的 4.5V 至 42V、2A 降壓電源模組

與此相同: LMZ34202RVQT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ34202RVQR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-245C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 B3QFN (RVQ) | 43
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

LMZ34202 的特色

  • Complete Integrated Power Solution Allows
    Small Footprint, Low-Profile Design
  • 10 mm × 10 mm × 4.3 mm Package
  • Wide-Output Voltage Adjust (2.5 V to 7.5 V)
  • Adjustable Switching Frequency
    (200 kHz to 1 MHz)
  • Synchronizes to an External Clock
  • Automatic PFM Mode for Light Load Efficiency
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Over-Temperature Thermal Shutdown Protection
  • Over-Current Protection (Hiccup Mode)
  • Pre-Bias Output Start-Up
  • Operating Temperature Range: –40°C to 105°C
  • Enhanced Thermal Performance: 14°C/W
  • Meets EN55022 Class B Emissions
    – Integrated Shielded Inductor
  • Create a Custom Design using the LMZ34202 with the WEBENCH® Power Designer

LMZ34202 的說明

The LMZ34202 power module is an easy-to-use integrated power supply that combines a 2-A DC-DC converter with a shielded inductor and passives into a low profile, QFN package. This total power solution allows as few as three external components while maintaining an ability to adjust key parameters to meet specific design requirements.

The QFN package is easy to solder to a printed circuit board, allows reflow profiles up to 245°C, and has excellent power dissipation capability. The LMZ34202 offers flexibilty with many features and is ideal for powering a wide range of devices and systems.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ34202RVQR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解