16-pin (N) package image

MAX232N 現行

具 +/-9V 輸出和 +/-2-kV ESD 保護的 5-V 雙通道 120kbps RS-232 線路驅動器/接收器

與此相同: MAX232NE4, MAX232N.B, MAX232N.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 16
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

MAX232 的特色

  • Meets or exceeds TIA/EIA-232-F and ITU recommendation V.28
  • Operates from a single 5V power supply with 1µF charge-pump capacitors
  • Operates up to 120kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • ±30V Input levels
  • Low supply current: 8mA typical
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-body model (A114-A)
  • Upgrade with improved ESD (15kV HBM) and 0.1µF charge-pump capacitors is available with the MAX202 device

MAX232 的說明

The MAX232 device is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/EIA-232-F voltage levels from a single 5V supply. Each receiver converts TIA/EIA-232-F inputs to 5V TTL/CMOS levels. These receivers have a typical threshold of 1.3 V, a typical hysteresis of 0.5V, and can accept ±30V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/EIA-232-F levels.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解