NE5532
- Equivalent Input Noise Voltage: 5nV/√ Hz Typ at 1kHz
- Unity-Gain Bandwidth: 12MHz Typ
- Common-Mode Rejection Ratio: 100dB Typ
- High DC Voltage Gain: 100V/mV Typ
- High Slew Rate: 5V/µs Typ
The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. These devices feature very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, high slew rate, input-protection diodes, and output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017年 3月 28日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig 插入式模組
TI Guitar SideGig 外掛模組可將 TI 的音訊 D 類放大器 EVM 轉變為吉他、貝斯或樂器擴音器。此電路板具備可選擇的「乾淨」與「驅動」聲道,可用於傳統或過驅動的吉他音色。乾淨聲道提供音量、高音、中音、低音控制,並具備中頻提升開關以調整樂器音色。驅動聲道提供額外的驅動、音色與音量控制,以塑造過驅動音效特性。 使用 ¼ 吋單聲道輸入插孔以支援標準樂器導線。
TPA3244EVM — TPA3244 60W 立體聲道 / 110W 峰值 Ultra-HD 類比輸入音訊 D 類模組 (焊盤朝下)
TPA3245EVM — TPA3245 115W 立體聲道 / 230W 單聲道 Ultra-HD 類比輸入音訊 D 類模組
TPA3251EVM — TPA3251 175W 立體聲道 / 350W 單聲道 Ultra-HD 類比輸入 D 類模組
TPA3251EVM Ultra-HD 評估模組展示了德州儀器的 TPA3251 積體電路。TPA3251 是一款高性能 D 類放大器,能以高效率 D 類技術提供真正頂級音質。搭載先進整合式回饋設計與高速閘極驅動器誤差校正,可在整個音訊頻段實現超低失真,並提供優異的音訊品質。
此 EVM 支援 2 個 BTL(立體聲道 2.0)輸出通道,1 個 PBTL(單聲道 0.1)輸出通道,1 個 BTL 加 2 個 SE (2.1) 輸出通道,和 4 個 SE (4.0) 輸出通道配置。NE5532 是一款高性能音訊運算放大器,設計用途可讓 TPA3251 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 條型音箱參考設計
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點