8-pin (DRG) package image

OPA2328DRGR 現行

雙通道精密 50-µV 偏移電壓、40-MHz 寬頻 RRIO CMOS 運算放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: OPA2328DRGR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DRG) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 5,000 | LARGE T&R

OPA2328 的特色

  • Precision with zero-crossover distortion:
    • Low offset voltage: 50µV (maximum)
    • High CMRR: 120dB
    • Rail-to-rail I/O
  • Wide bandwidth: 40MHz
  • Low input bias current: 1pA (maximum)
  • Low noise: 6.1nV/√Hz at 10kHz
  • Slew rate: 30V/µs
  • Fast 0.01% settling time: 180ns
  • Single-supply voltage range: 2.2V to 5.5V
  • Unity-gain stable

OPA2328 的說明

The single-channel OPA328, dual-channel OPA2328 and quad-channel OPA4328 (OPAx328) are a new generation family of precision, low-voltage CMOS operational amplifiers optimized for very low noise and wide bandwidth.

The OPAx328 have a linear input stage with zero-crossover distortion that delivers excellent common-mode rejection ratio (CMRR) of 120dB (typical) over the full input range. The input common-mode voltage range extends 100mV beyond the negative and positive supply rails. The output voltage typically swings within 10mV of the rails.

The OPAx328 also use Texas Instrument’s proprietary e‑trim™ operational amplifier technology, enabling a unique combination of ultra-low offset and low input offset drift without the need for any input switching or auto-zero techniques.

Low-noise (6.1nV/√Hz) and high-speed operation (40MHz, 30V/µs) make these devices a great choice for driving sampling analog-to-digital converters (ADCs).

The OPAx328 are also a great choice for high-impedance-input, single-supply applications. Low input bias current and low input capacitance allows for high-frequency transimpedance gains at low photocurrent operation (< 1nA).

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解