8-pin (D) package image

OPA2889IDR 現行

具停用功能的雙路 115MHz 低功耗寬頻電壓回饋運算放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: OPA2889IDR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品

功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。

LMH6628MAX/NOPB 現行 雙寬頻、低雜訊、電壓回饋運算放大器
OPA2863AIDSNR 現行 雙路、高精密度、低功率、105MHz、12V RRIO 電壓回饋放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA2889ID 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多OPA2889資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

OPA2889 的特色

  • FLEXIBLE SUPPLY RANGE:
    +2.6V to +12V Single Supply
    ±1.3V to ±6V Dual Supplies
  • UNITY-GAIN STABLE
  • WIDEBAND ±5V OPERATION: 60MHz
    (G = +2V/V)
  • OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4V
  • HIGH SLEW RATE: 250V/µs
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 460µA/ch
  • LOW DISABLE CURRENT: 18µA/ch
  • APPLICATIONS
    • VIDEO LINE DRIVING
    • xDSL LINE RECEIVERS
    • HIGH-SPEED IMAGING CHANNELS
    • ADC BUFFERS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • ACTIVE FILTERS

All other trademarks are the property of their respective owners.

OPA2889 的說明

The OPA2889 represents a major step forward in unity-gain stable, voltage-feedback op amps. A new internal architecture provides slew rate and full-power bandwidth previously found only in wideband, current-feedback op amps. These capabilities give exceptional full-power bandwidth. Using a dual ±5V supply, the OPA2889 can deliver a ±4V output swing with over 40mA drive current and 60MHz bandwidth. This combination of features makes the OPA2889 an ideal RGB line driver or single-supply analog-to-digital converter (ADC) input driver or low power twisted pair line receiver.

The low 460µA/ch supply current of the OPA2889 is precisely trimmed at +25°C. System power may be reduced further using the optional disable control pin. Leaving this disable pin open, or holding it HIGH, operates the OPA2889 normally. If pulled LOW, the OPA2889 supply current drops to less than 20µA/ch while the output goes into a high-impedance state.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA2889ID 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解