5-pin (DBV) package image

OPA340NA/250 現行

單路、單電源供電、軌對軌、低功耗運算放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: OPA340NA/250G4, OPA340NA/250.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA340NA/3K 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA340 的特色

  • Rail-to-Rail Input
  • Rail-to-Rail Output (Within 1 mV)
  • MicroSize Packages
  • Wide Bandwidth: 5.5 MHz
  • High Slew Rate: 6 V/µs
  • Low THD + Noise: 0.0007% (f = 1 kHz)
  • Low Quiescent Current: 750 µA/Channel
  • Single, Dual, and Quad Versions

OPA340 的說明

The OPA340 series rail-to-rail CMOS operational amplifiers are optimized for low-voltage, single-supply operation. Rail-to-rail input and output and high-speed operation make them ideal for driving sampling analog-to-digital (A/D) converters. They are also well-suited for general purpose and audio applications as well as providing I/V conversion at the output of digital-to-analog (D/A) converters. Single, dual, and quad versions have identical specifications for design flexibility.

The OPA340 series operate on a single supply as low as 2.5 V with an input common-mode voltage range that extends 500 mV below ground and 500 mV above the positive supply. Output voltage swing is to within 1 mV of the supply rails with a 100-kΩ load. These devices offer excellent dynamic response (BW = 5.5 MHz, SR = 6 V/µs), yet quiescent current is only 750 A. Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

The single (OPA340) packages are the tiny 5-pin SOT-23 surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin DIP. The dual (OPA2340) comes in the miniature 8-pin VSSOP surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin PDIP packages. The quad (OPA4340) packages are the space-saving 16-pin SSOP surface mount and 14-pin SOIC surface mount. All are specified from –40°C to 85°C and operate from –55°C to 125°C. A SPICE macromodel is available for design analysis.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA340NA/3K 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解