14-pin (PW) package image

OPA4820IPWT 現行

四路、單一增益、低雜訊、電壓回饋運算放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: OPA4820IPWT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品

針腳對針腳的功能與所比較的裝置相同。

OPA4830IPWR 現行 四、低功耗、單電源供電寬頻運算放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4820IPWR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多OPA4820資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA4820 的特色

  • HIGH BANDWIDTH: 220MHz (G = +2)
  • HIGH OUTPUT CURRENT: ±85mA
  • LOW INPUT NOISE: 2.5nV/Hz
  • LOW SUPPLY CURRENT: 5.7mA/ch
  • FLEXIBLE SUPPLY VOLTAGE:
    ±2V to ±6.3V Dual Supply
    +4V to +12.6V Single Supply
  • EXCELLENT DC ACCURACY:
    • Maximum 25°C Input Offset Voltage = 0.8mV
    • Maximum 25°C Input Offset Current = 500nA
  • APPLICATIONS
    • LOW–COST VIDEO LINE DRIVERS
    • ADC PREAMPS
    • ACTIVE FILTERS
    • LOW–NOISE INTEGRATORS
    • PORTABLE TEST EQUIPMENT
    • OPTICAL CHANNEL AMPLIFIERS
    • LOW–POWER, BASEBAND AMPLIFIERS
    • CCD IMAGING CHANNEL AMPLIFIERS
    • OPA4650 UPGRADE

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA4820 的說明

The OPA4820 provides a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback amplifier with a very low input noise voltage and high output current using a low 5.7mA/ch supply current. At unity-gain, the OPA4820 gives > 600MHz bandwidth with < 1 dB peaking. The OPA4820 complements this high-speed operation with excellent DC precision in a low-power device. A worst-case input offset voltage of ±0.8mV and an offset current of ±500nA give excellent absolute DC precision for pulse amplifier applications.

Minimal input and output voltage swing headroom allow the OPA4820 to operate on a single +5V supply with > 2VPP output swing. While not a rail-to-rail (RR) output, this swing will support most emerging analog-to-digital converter (ADC) input ranges with lower power and noise than typical RR output op amps.

Exceptionally low dG/dP (0.01%/0.03°) supports low-cost composite video line driver applications. Existing designs can use the industry-standard quad pinout SO-14 package while emerging high-density portable applications can use the TSSOP-14.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4820IPWR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解