5-pin (KC) package image

OPA544T 現行

高電流 (4A Typ)、高壓、運算放大器。

與此相同: OPA544T.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-220 (KC) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 49 | TUBE

OPA544 的特色

  • HIGH OUTPUT CURRENT: 2A min
  • WIDE POWER SUPPLY RANGE: ±10 to ±35V
  • SLEW RATE: 8V/µs
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL SHUTDOWN PROTECTION
  • FET INPUT: IB = 100pA max
  • 5-LEAD TO-220 PLASTIC PACKAGE
  • 5-LEAD SURFACE MOUNT PACKAGE

OPA544 的說明

The OPA544 is a high-voltage/high-current operational amplifier suitable for driving a wide variety of high power loads. High performance FET op amp circuitry and high power output stage are combined on a single monolithic chip.

The OPA544 is protected by internal current limit and thermal shutdown circuits.

The OPA544 is available in industry-standard 5-lead TO-220 and 5-lead surface-mount power packages. Its copper tab allows easy mounting to a heat sink for excellent thermal performance. It is specified for operation over the extended industrial temperature range, -40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解