14-pin (D) package image

PCA9543ADR 現行

具中斷、重設和電壓轉換的 2 通道 2.3 至 5.5V I2C/SMBus 開關

現行 可提供客製捲盤
與此相同: PCA9543ADR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品

具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。

TCA9543ADR 現行 具中斷、重設和電壓轉換的 2 通道 1.65- 至 5.5-V I2C/SMBus 開關

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCA9543AD 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多PCA9543A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

PCA9543A 的特色

  • 1-of-2 Bidirectional Translating Switches
  • I2C Bus and SMBus Compatible
  • Two Active-Low Interrupt Inputs
  • Active-Low Interrupt Output
  • Active-Low Reset Input
  • Two Address Pins Allowing up to Four PCA9543A Devices on the I2C Bus
  • Channel Selection Via I2C Bus, in Any Combination
  • Power-up With All Switch Channels Deselected
  • Low RON Switches
  • Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses
  • No Glitch on Power-up
  • Supports Hot Insertion
  • Low Standby Current
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5.5-V Tolerant Inputs
  • 0 to 400-kHz Clock Frequency
  • Latch-Up Performance Exceeds 100-mA Per JESD78
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

PCA9543A 的說明

The PCA9543A is a dual bidirectional translating switch controlled by the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to two downstream pairs, or channels. Either individual SCn/SDn channel or both channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register. Two interrupt inputs ( INT1INT0), one for each of the downstream pairs, are provided. One interrupt output ( INT) acts as an AND of the two interrupt inputs.

An active-low reset ( RESET) input allows the PCA9543A to recover from a situation where one of the downstream I2C buses is stuck in a low state. Pulling RESET low resets the I2C state machine and causes both of the channels to be deselected, as does the internal power-on reset function.

The pass gates of the switches are constructed such that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage, which will be passed by the PCA9543A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5.5-V tolerant.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCA9543AD 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解