28-pin (DB) package image

PCM1791ADB 現行

113dB SNR 立體聲 DAC (軟體控制)

與此相同: PCM1791ADB.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCM1791ADBR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 28
操作溫度範圍 (°C) -25 to 85
包裝數量 | 運送業者 47 | TUBE

PCM1791A 的特色

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range: 113 dB
    • THD+N: 0.001%
    • Full-Scale Output: 2.1 V RMS (at Postamp)
  • Differential Voltage Output: 3.2 Vp-p
  • 8× Oversampling Digital Filter:
    • Stop-Band Attenuation: –82 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
  • Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
  • System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
  • Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
  • DSD Format Interface Available
  • Optional Interface to External Digital Filter or DSP Available
  • TDMCA or Serial Port (SPI/I2C)
  • User-Programmable Mode Controls:
    • Digital Attenuation: 0 dB to –120 dB, 0.5 dB/Step
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
    • Soft Mute/PCM Format
    • Zero Detect Mute/PCM Format
    • Zero Flag for Each Output/PCM and DSD Formats
  • Dual Supply Operation:
    • 5-V Analog, 3.3-V Digital
  • 5-V Tolerant Digital Inputs
  • Small 28-Lead SSOP Package
  • APPLICATIONS
    • A/V Receivers
    • DVD Movie Players
    • SACD Player
    • HDTV Receivers
    • Car Audio Systems
    • Digital Multitrack Recorders
    • Other Applications Requiring 24-Bit Audio

PCM1791A 的說明

The PCM1791A is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TI’s advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1791A provides balanced voltage outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. The PCM1791A accepts PCM and DSD audio data formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. The PCM1791A also accepts interface to external digital filter devices (DF1704, DF1706, PMD200). Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through an SPI or I2C serial control port, which supports register write and readback functions. The PCM1791A also supports the time-division-multiplexed command and audio (TDMCA) data format.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCM1791ADBR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解