32-pin (PJT) package image

PCM2912APJTR 現行

具 USB 介面、單聲道麥克風輸入和立體聲道耳機輸出的音訊轉碼器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: PCM2912APJTR.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCM2912APJT 現行
包裝數量 | 運送業者 250 | JEDEC TRAY (10+1)
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TQFP (PJT) | 32
操作溫度範圍 (°C) -25 to 85
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R

PCM2912A 的特色

  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant With USB 2.0 Specification
    • Certified By USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors
    • Adaptive Isochronous Transfer for Playback
    • Asynchronous-Isochronous Transfer for
      Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, or 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator:
    • With Single 6-MHz Clock Source
  • Mono ADC with Microphone Input
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N: 0.01%
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
    • Decimation Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital HPF Included
    • Microphone Bias, Microphone Amplifier, and
      Input PGA
  • Stereo DAC With Headphone Output
    • Analog Performance at VBUS = 5.0 V:
      • THD+N: 0.01% (RL > 10 kΩ)
      • THD+N: 0.02% (RL = 32 Ω)
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
      • PO: 13 mW (RL = 32 Ω)
      • PO: 25 mW (RL = 16 Ω)
    • Oversampling Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation: –43 dB
      • Single-Ended Voltage Output
      • Analog LPF Included
      • Sidetone PGA, Output PGA, and HP
        Amplifier
  • Multifunctions:
    • Suspend, Playback, and Record Status Flag
    • Microphone Amplifier, Mute, and Gain Control
  • Pop/Click Noise-Free
  • Single Power-Supply: 5 V Typical (VBUS)
  • Package: 32-Pin TQFP

PCM2912A 的說明

The PCM2912A is the Texas Instruments single-chip, USB stereo audio codec with a USB, 2.0-compliant, full-speed protocol controller and an analog front-end (AFE) function for headset applications.

The USB protocol controller works with no software code, but USB descriptors can be modified on request. The PCM2912A employs SpAct™ architecture, TI’s unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enables independent playback and record sampling rates with low clock jitters.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCM2912APJT 現行
包裝數量 | 運送業者 250 | JEDEC TRAY (10+1)
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解