28-pin (DB) package image

PCM3000E 最後一次購買

具有線路輸出的立體聲轉碼器 (S/W 控制)

與此相同: PCM3000E.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
PCM3000E 將逐漸停產
open-in-new 比較替代產品

功能相似於所比較的產品。

PCM3070IRHBR 現行 具嵌入式 miniDSP 的立體聲道音訊轉碼器
PCM3070IRHBT 現行 具嵌入式 miniDSP 的立體聲道音訊轉碼器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCM3000E/2K 最後一次購買 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多PCM3000資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 28
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 47 | TUBE

PCM3000 的特色

  • Monolithic 18-Bit ADC and DAC
  • 16- or 18-Bit Input/Output Data
  • Accepts Seven Alternate Formats
  • Stereo ADC:
    • Single-Ended Voltage Input
    • 64× Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –88 dB
      • SNR: 94 dB
      • Dynamic Range: 94 dB
    • Digital High-Pass Filter
  • Stereo DAC
    • Single-Ended Voltage Outut
    • Analog Low-Pass Filter
    • 8× Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple: ±0.17 dB
      • Stop-Band Attenuation: 35 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –90 dB
      • SNR: 98 dB
      • Dynamic Range: 97 dB
    • Special Features (PCM3000)
      • Digital De-Emphasis
      • Digital Attenuation (256 Steps)
      • Soft Mute
      • Digital Loopback
    • Sample Rate: 4 kHz to 48 kHz
    • System Clock: 256 fs, 384 fs, 512 fs
    • Single 5-V Power Supply
    • Small Package: SSOP-28
    • APPLICATIONS
      • Sampling Keyboards
      • Digital Mixers
      • Mini-Disk Recorders
      • Hard-Disk Recorders
      • Karaoke Systems
      • DSP-Based Car Stereo
      • DAT Recorders
      • Video Conferencing

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM3000 的說明

The PCM3000/3001 is a low-cost, single-chip stereo audio codec (analog-to-digital and digital-to-analog converter) with single-ended analog voltage input and output. Both ADCs and DACs employ delta-sigma modu- lation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. TheDACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3000/3001 operates with left-justified, right-justified, I2S or DSP data formats.

The PCM3000 can be programmed with a three-wire serial interface for special features and data formats. The PCM3001 can be pin-programmed for data formats.

The PCM3000 and PCM3001 are fabricated using a highly advanced CMOS process and are available in a small 28-pin SSOP package. The PCM3000/3001 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCM3000E/2K 最後一次購買 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解