產品規格表
SN54AHCT244
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Latch-up performance exceeds 250 mA Per JESD 17
- On products compliant to MIL-PRF-38535, All parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
These octal buffers/drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 20 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點