16-pin (W) package image

SNJ55LVDS31W 現行

四 LVDS 發射器

現行 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-9762101QFA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9762101QFA 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SnPb
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 CFP (W) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN55LVDS31 的特色

  • Meet or Exceed the Requirements of ANSI TIA/EIA-644 Standard
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and 100-Ω Load
  • Typical Output Voltage Rise and Fall Times of 500 ps (400 Mbps)
  • Typical Propagation Delay Times of 1.7 ns
  • Operate From a Single 3.3-V Supply
  • Power Dissipation 25 mW Typical Per Driver at 200 MHz
  • Driver at High-Impedance When Disabled or With VCC = 0
  • Bus-Terminal ESD Protection Exceeds 8 kV
  • Low-Voltage TTL (LVTTL) Logic Input Levels
  • Pin Compatible With AM26LS31, MC3487, and µA9638
  • Cold Sparing for Space and High-Reliability Applications Requiring Redundancy

SN55LVDS31 的說明

The SN55LVDS31, SN65LVDS31, SN65LVDS3487, and SN65LVDS9638 devices are differential line drivers that implement the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as TIA/EIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3.3-V supply rail. Any of the four current-mode drivers will deliver a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100-Ω load when enabled.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9762101QFA 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解