SN65LVCP402
- Up to 4.25 Gbps Operation
- Non-blocking Architecture Allows Each Output to be Connected to Any Input
- 30 ps of Deterministic Jitter
- Selectable Transmit Pre-Emphasis Per Lane
- Receive Equalization
- Available Packaging 24 Pin QFN
- Propagation Delay Times: 500 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With CML Signal Levels
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Ability to 3-STATE Outputs
- Low Power: 290 mW (typ)
- Integrated Termination Resistors
- APPLICATIONS
- Clock Buffering/Clock MUXing
- Wireless Base Stations
- High-Speed Network Routing
- Telecom/Datacom
- XAUI 802.3ae Protocol Backplane Redundancy
The SN65LVCP402 is a 2x2 non-blocking crosspoint switch in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. VML signaling is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Each of the output drivers includes a 2:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while
maintaining low signal skews. The SN65LVCP402 incorporates 100-
termination resistors for those applications where board space is a premium. Built-in transmit pre-emphasis and receive equalization for superior signal integrity performance.
The SN65LVCP402 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Gbps 2 x 2 Crosspoint Switch datasheet (Rev. A) | 2009年 1月 27日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點