SN74AHC244Q
- Q devices meet automotive performance requirements
- Customer-specific configuration control can be supported along with major-change approval
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) process
- Operating range of 2 V to 5.5 V V CC
- Latch-Up performance exceeds 250 mA per JESD 17
This octal buffer/driver is designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 20 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點