SN74AHCT14
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
The SNx4AHCT14 devices contain six independent inverters. These devices perform the Boolean function Y = A.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 20 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用於支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點