SN74AHCT1G08
- Operating range: 4.5V to 5.5V
- Maximum tpd of 7.1ns at 5V
- Low power consumption: maximum ICC of 10µA
- ±8mA output drive at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74AHCT1G08 device is a single 2-input positive-AND gate. The device performs the Boolean function Y = A × B or Y = A + B in positive logic. Low ICC current allows this device to be used in power-sensitive or battery-powered applications.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 19 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
5-8-LOGIC-EVM — 適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組
靈活的 EVM 旨在支援任何針腳數為 5 至 8 支且採用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封裝的裝置。
使用指南: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點