SN74AUP1G04
- Available in the Ultra Small 0.64 mm2 Package (DPW) with 0.5-mm Pitch
- Low Static-Power Consumption
(ICC = 0.9 μA Max) - Low Dynamic-Power Consumption
(Cpd = 4.1 pF Typ at 3.3 V) - Low Input Capacitance (Ci = 1.5 pF Typ)
- Low Noise − Overshoot and Undershoot
<10% of VCC - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Input Hysteresis Allows Slow Input Transition and Better Switching Noise Immunity at the Input
(Vhys = 250 mV Typ at 3.3 V) - Wide Operating VCC Range of 0.8 V to 3.6 V
- Optimized for 3.3-V Operation
- 3.6-V I/O Tolerant to Support Mixed-Mode Signal Operation
- tpd = 3.9 ns Max at 3.3 V
- Suitable for Point-to-Point Applications
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
The SN74AUP1G04 device is a single inverter gate performs the Boolean function Y = A.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 8 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74AUP1G04 Low-Power Single Inverter Gate datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2014年 6月 26日 |
| Selection guide | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| Application brief | Understanding Schmitt Triggers (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 4月 17日 | |
| Selection guide | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||
| Application note | Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages | 2017年 8月 23日 | ||
| White paper | Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) | 2017年 5月 1日 | ||
| Application note | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||
| Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
5-8-LOGIC-EVM — 適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組
靈活的 EVM 旨在支援任何針腳數為 5 至 8 支且採用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封裝的裝置。
使用指南: PDF
開發板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支援 5 至 8 針腳 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封裝的通用邏輯和轉譯 EVM
支援任何具 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封裝的邏輯或轉換裝置之通用 EVM。可實現靈活評估的電路板設計。
參考設計
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護參考設計
此參考設計展示兩種不同的方式,以保護 HDMI 2.0 驅動器與重定時器的 TMDS 線路,使其免受靜電放電 (ESD) 影響。HDMI 標準適用於從機上盒到筆記型電腦到電視的多項應用領域。由於這些連接埠始終是外部埠,因此容易受到 ESD 事件的影響。高速 HDMI 2.0 訊號代表驅動器無法在 IC 中整合良好的 ESD 防護,因此需要離散式 ESD 防護裝置。HDMI 驅動器通常也非常敏感,這表示 ESD 保護必須具有超低鉗位。此設計會檢查兩種設定的初始 HDMI 2.0 規範資料,每塊電路板上執行的 ESD 測試和測試後的最終 HDMI 2.0 規範資料。如需有關保護 HDMI (...)
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 4 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點