SN74HC14
- Buffered inputs
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
This device contains six independent inverters with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A in positive logic.
您可能會感興趣的類似產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的產品
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 15 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
GENCN-3P-GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 無刷 DC 馬達控制器參考設計
Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 是一款無刷 DC (BLDC) 馬達控制器參考設計,可持續運作高達 60 W。此設計使用微處理器 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 及 DRV8316 3 相馬達驅動器積體電路 (IC) 與整合式電流感測。無刷 DC (BLDC) 馬達控制器採用 PID 控制演算法實現 DC 馬達的中階精密控制,其中包括扭力、速度和角度控制。控制器可透過控制參數與上位機進行設置,上位機不需編寫複雜的演算法,只需簡單參數設定即可完成 DC 馬達控制。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點