SN74HC174A

現行

產品詳細資料

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
CD74HC174 現行 具有重設功能的高速 CMOS 邏輯六路 D 型正反器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC174 現行 具有清除功能的六路 D 型正反器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS174 現行 具有重設功能的邏輯元件十六進位 D 型正反器 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity