SN74HC595A

現行

產品詳細資料

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
SN74HC595 現行 具有 3 態輸出暫存器的 8 位元移位暫存器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS595 現行 具有施密特觸發器輸入和三態輸出暫存器的 8 位元移位暫存器 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
CD74HC595 現行 具有 3 態輸出暫存器的 8 位元移位暫存器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​