產品詳細資料

Technology family HC Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HC Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 22 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Compare Two 8-Bit Words

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 22 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Compare Two 8-Bit Words

These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.

These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.

下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能與所比較的裝置相似
SN74HCS00 現行 具有施密特觸發器輸入的 4 通道、2 輸入、2V 至 6V 低功耗 NAND 閘 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 日期
* Data sheet SN54HC684, SN74HC684 datasheet (Rev. B) 2003年 3月 18日

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​