SN74HCS240
- Wide operating voltage range: 2V to 6V
- Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
- Low power consumption
- Typical ICC of 100nA
- Typical input leakage current of ±100nA
- ±7.8mA output drive at 6V
- Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
This device contains eight independent inverting line drivers with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. Each channel performs the Boolean function Y = A in positive logic. The channels are grouped in sets of four, with one OE pin controlling each set. The outputs can be put into a hi-Z state by applying a high on the associated OE pin.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點